Industries

LYHYESTI

Kaapelijärjestelmät ja tuotteet teollisuuden erityistarpeisiin

Tarjoamme kehittyneet erityisratkaisut teollisuus- ja laiteympäristöihin sekä OEM-tarpeisiin. Valmistamme kaapelituotteita muun muassa energiantuotantoympäristöihin, kaivoksiin sekä nosto- ja kuljetinlaitteisiin.  

Ennakoimalla toimialatrendejä ja  työskentelemällä jatkuvasti lähellä asiakkaitamme kykenemme vastaamaan asiakkaidemme vaativimpiinkin tarpeisiin ja pitämään teollisuuden pyörät pyörimässä luotettavasti ja tehokkaasti.

Tutustu valikoimaamme sivun alareunan esitteistä. Kaapeleiden kattavat tuotetiedot löydät sähköisestä WebCatalogue -tuotehakemistostamme. 

TUULIVOIMA

Kaikki kaapeliratkaisut tuulipuistoon yhdeltä toimittajalta

Prysmian Groupin laaja kaapeleiden ja tarvikkeiden valikoima kattaa koko tuulipuiston kaapelijärjestelmän. Suomen vaihteleviin ilmasto-olosuhteisiin kehitetyt vesitiiviit ja valmistusprosessin aikana kovissa testeissä koestetut sekä sertifioidut kaapelit ovat luotettava valinta pohjoisen tuulipuistoihin. 

Tutustu valikoimaan Tuulipuistojen kaapeliratkaisut -esitteestämme. 

Lisätietoa tuulipuistoihin soveltuvista kaapelituotteista löydät myös verkkosivujemme osiosta Energiaverkot ja palvelut.

AURINKOVOIMA

Energiaa auringosta

Tarjoamme aurinkoenergian hyödyntämiseen tarvittavat kestävät kaapeliratkaisut aurinkovoiman rakentajille, kehittäjille, tuottajille sekä aurinkopaneelivalmistajille.

Meiltä löydät täyden valikoiman luotettavia aurinkosähkökaapelituotteita, jotka tunnetaan markkinoilla korkeasta laadustaan, kestävyydestään ja pitkästä käyttöiästään. Tuotteemme on kehitetty erityisesti DC-järjestelmiin korkeissa lämpötiloissa, jopa +120 °C, ja ne kestävät kaikki ilmasto-olosuhteet.

Tutustu tuotteisiimme alla. Kaikki kaapelimme tuotetietoineen löydät sähköisestä WebCatalogue -tuotehakemistostamme. 

NOSTOLAITTEET JA KULJETTIMET

Luotettavat nosturikaapelit

Tarjoamme johtavat kaapelituotteet kaikkien nostolaitejärjestelmien energiansiirtoon, signalointiin ja ohjaukseen sekä optiseen tiedonsiirtoon vaativimmissakin ympäristöiss, joissa kaapeleilta edellytetään erityistä kestävyyttä ja pitkää elinkaarta.

Olemme kasvattaneet nosturikaapelivalikoimaamme vuosien varrella kehittämällä tuotteita yhteistyössä maailman johtavien  nosturivalmistajien ja tuotteidemme loppukäyttäjien kanssa. 

Valikoimaamme kuuluvat

  • Kaapelit, jotka on erityisesti suunniteltu kestämään voimakasta ja pitkäaikaista taivutusta ja vääntöä
  • Kulutusta kestävät kaapelit, joissa on vankat kaapelirakenteet, jotka sietävät hankausta, kemiallisia aineita, öljyä, tulta, kosteutta ja mitä erilaisimpia ympäristöolosuhteita
  • Hybridikaapeliratkaisut, joissa yhdistyy sähkön ja tiedonsiirto

KAIVOKSET

Kestävä kaapelointi avolouhoksiin ja maan alle

Tarjoamme kattavan valikoiman kaapeliratkaisuja kaivosteollisuuden kiinteisiin sekä liikkuviin järjestelmiin. Suurkokoisten ja liikkuvien koneiden sähkönsyöttöön soveltuvat keskijännitteiset taipuisat, kelattavat ja laahattavat kaapelit, joiden on toimittava ääriolosuhteissa. 

Kaivossovelluksissa mekaanisen rasituksen kesto ja turvallisuus puoltavat erittäin kestävän kumivaipan käyttöä. Kaivoksiin tarkoitettujen tuotteidemme etuja ovat 

  • Pidempi elinkaari
  • Luotettava toiminta äärimmäisissäkin ilmasto-olosuhteissa
  • Poikkeuksellinen luotettavuus 
  • Tuotteiden räätälöinti erityiskohteisiin
  • Pienimmät mahdolliset halkaisijat

FI Energialuettelo 2018 katalogi 200x300

Tuotekatalogi | Energia-, Teollisuus- ja talonrakennuskaapelit

FI Windpark Accessories 200x300

Tuulipuistojen kaapeliratkaisut

FI brochure Aurinkosähkökaapelit Photovoltaic 200x300

Aurinkosähkökaapelit (EN)

FI brochure Tecsun 200x300

TECSUN-kaapelit (EN)

FI Crane cables 200x300

Nosturikaapelit | Yleisesite (EN)

FI Crane Panzerflex 200x300

Panzerflex (EN)

FI kaivosteollisuuden ratkaisut 200x300

Kaivosteollisuuden ratkaisut (EN)

FI Kaivos ja tunnelikaapelit 200x300

Kaivos- ja tunnelikaapelit (EN)

ARTIKKELIT

Lue lisää


Asiakastarina: Kittilän kultakaivos

Kittilän kultakaivos luottaa Prysmianin kylmäkutisteisiin

Kittilän kultakaivoksessa luotetaan Prysmianin kylmäkutistevarusteisiin
FI Tecsun 500x500

Kaikki irti auringosta kestävillä TECSUN-kaapeleilla!

Kaikki irti auringosta kestävillä TECSUN-kaapeleilla!
FI Aurinkokenno 500x500

Tiesitkö nämä 10 asiaa aurinkokennokaapeleista?

Avaa artikkeli

Ota yhteyttä

MYYNTI ja NEUVONTA

Teollisuus- ja erikoiskaapelit | Petri Pulkki