Telecom

LYHYESTI

Luotettavasti nyt ja tulevaisuudessa

Valokaapelien jatkamiseen, päättämiseen ja kuitujen liittimelliseen ristikytkentään tarkoitetut asennustarvikkeet ovat olennainen osa korkealaatuista valokuituverkkoa.

Valikoimistamme löydät erilaiset jatkokset, päätteet sekä jatkoskotelot, päätekotelot ja lisätarvikkeet. 

Valokaapelitarvikkeet

Tutustu valokaapelitarvikkeiden valikoimaamme. Tarkemmat tuotetiedot löydät liitedokumenteista kunkin tuotekuvauksen alta. 

VXOK-jatkoskotelo on suunniteltu OPGW-kaapeleille, joissa kuituelementtinä on alumiininen tai muovinen keskiputki.

Tuotetiedot

NXOK-jatkoskotelo on suunniteltu OPGW-kaapeleille joissa kuituelementtinä on metalliputki.

Tuotetiedot

Yleisjatkos XOK 10... on suunniteltu kattamaan kaikkien yleisesti käytössä olevien maa-, kanava-, ja ilmavalokaapeleiden sekä valokuitu-ukkosköysien (OPGW) tai pyörölanka-armeerattujen kaapelien jatkokset.

Tuotetiedot

Päätekotelo PK-100A on suunniteltu valokaapelin päättämiseen, haaroittamiseen ja ristikytkentään sisätiloissa.

Tuotetiedot

Päätekotelo PK-100 on suunniteltu valokaapelin päättämiseen, haaroittamiseen ja ristikytkentään sisätiloissa.

Tuotetiedot

Yleiskäyttöinen ristikytkentäpääte 19 laitetelineeseen ja -kaappiin sekä seinäasennuksiin. Sisältää jatkososan ja liitinpaneelin sekä lisätarvikkeena varastohyllyn ORP- 1100 optisille kytkentäkaapeleille.

Tuotetiedot

Vesistökaapelijatkos XOK 10307 vesistöön asennettavien valokaapelien jatkamiseen maalla. 

Tuotetiedot

Ulko-olosuhteisiin soveltuva jatkoskotelo kaapelin päättämiseen, haaroittamiseen ja kuitujen ristikytkentään. Soveltuu myö liikennemerkkiopasteiden tai lyhtypylväisen sisään.

Tuotetiedot

Soveltuu maks. 12-kuituisten maa-, kanava- ja ilmavalokaapeleiden jatkoskoteloksi. Voidaan asentaa suoraan maahan, kaapelikaivoon, pylvääseen tai kannatinvaijeriin.

Tuotetiedot
 

Ristikytkentäpäätteillä (ORP-250, ORP-260...) lisätarvikkeineen voidaan koota laajempia ristkikytkentäkokonaisuuksia, jotka perustuu 19 standardiin mitoitukseen.

Tuotetiedot

Päätekotelo PK-200 on suunniteltu valokaapelin päättämiseen, haaroittamiseen ja ristikytkentään sisätiloissa.

Tuotetiedot
 

Yleiskäyttöinen ristikytkentäpääte 19 laitetelineeseen ja -kaappiin sekä seinäasennuksiin. Sisältää jatkososan ja liitinpaneelin sekä lisätarvikkeena varastohyllyn ORP- 2100 optisille liitäntäkaapeleille.

Tuotetiedot
 

Yleiskäyttöinen ristikytkentäpääte 19 laitetelineeseen ja -kaappiin sekä seinäasennuksiin. Sisältää jatkososan ja liitinpaneelin sekä törmäyssuojana toimivan varastohyllyn optisille liitäntäkaapeleille.

Tuotetiedot
 

Yleiskäyttöinen ristikytkentäpääte 19 laitetelineeseen ja - kaappiin sekä seinäasennuksiin. Sisältää jatkososan ja liitinpaneelin.

Tuotetiedot
 

Lukittava kaappimainen päätekotelo PK-300 on suunniteltu valokaapelienn päättämiseen, haaroittamiseen ja ristikytkentään sisätiloissa. Kotelo koostuu jatkos- ja ristikytkentäosasta.

Tuotetiedot
 

Tyylikäs muovinen modulaarinen kotelo soveltuu hyvin kotijakamoksi.

Tuotetiedot

DrakaHybrid-yhdistelmäkaapeli päätetty valmiiksi toisesta päästä PK-34 päätekoteloon.

Tuotetiedot

Määrämittainen (30 tai 50 m) valokaapeli FYRMS-HF C-PRo on päätetty valmiiksi PK-36 päätekotelon kahteen tai neljään SC/APC-liittimeen. 

Tuotetiedot

Määrämittainen (50 tai 100 m) sisä/ulkovalokaapeli on päätetty valmiiksi PK-36 päätekotelon kahteen tai neljään SC/APC-liittimeen.

Tuotetiedot
 

Pieni päätekotelo rajallisiin asennustiloihin sisäasennuksiin esim. kotijakamoihin.

Tuotetiedot

Pieni päätekotelo rajallisiin asennustiloihin esim. kotijakamoihin. Kotelo soveltuu myös itsenäiseksi seinäasennuskoteloksi pienikuituisten valokaapeleiden päätämiseen kuivissa sisätiloissa.

Tuotetiedot
 

Pieni päätekotelo rajallisiin asennustiloihin esim. Kotijakamoihin. Kotelo soveltuu myös itsenäiseksi seinäasennuskoteloksi pienikuituisten valokaapeleiden päätämiseen kuivissa sisätiloissa.

Tuotetiedot
 

Vesistökaapelijatkos XOK 6312 vesistöön asennettavien valokaapelien jatkamiseen ja asennussyvyyteen maks. 150 m.

Tuotetiedot

Etumittakuituja käytetään optisten kuitujen tutkamittauksessa eliminoimaan kuolleen alueen (dead zone) vaikutus varsinaisen kuidun tai valokaapelilinjan mittaukseen.

Tuotetiedot

SJC on erittäin kompaktin kokoinen jatkoskotelo metallittoman talokaapelin jatkamiseen tai haaroittamiseen. Asennus suoraan maahan, kaapelikaivoon tai seinälle.

Tuotetiedot
 

LMJ on modulaarinen jatkoskotelo ja se soveltuu hyvin liityntäverkon metallittoman jakokaapelin kylkiottoon ja kuitujen haaroittamiseen esimerkiksi 30:lle talokaapelille tai 40:lle PK-36 Valmispäätteelle.

Jatkos soveltuu kaikentyyppisille metallittomille kaapeleille: kerrattu ja keskiputkirakenne, Flextube, mikrokanavakaapeli ja puhalluskuitu.

Tuotetiedot
 

UMJ on erittäin kompaktin kokoinen jatkoskotelo, jonka maksimi jatkoskapasiteetti on 72 kuitujatkosta. Jatkoslevyt ovat tehdasasennettuja. Se soveltuu hyvin liityntäverkon metallittoman jakokaapelin kylkiottoon ja kuitujen haaroittamiseen esimerkiksi 12:lle talokaapelille tai 16:lle PK-36 valmispäätteelle.

Jatkos soveltuu kaikentyyppisille metallittomille kaapeleille: kerrattu ja keskiputkirakenne, Flextube, mikrokanavakaapeli ja puhalluskuitu.

Kotelossa on 4 pyöreää läpivientiä ja yksi ovaali aukko mekaanisille tiivistesarjoille sekä 2 pientä varaläpivientiä kuumakutistesarjalle.

Kotelo on painetiivis  (IP68) ja soveltuu asennettavaksi sellaisenaan kaapelikaivoon, maahan ja pylvääseen.

Tuotetiedot
 

Soveltuu vioittuneen valokaapeliyhteyden pysyvään korjaukseen. Ulkovalokaapeli, pituus 50 m, päätetty valmiiksi XOK-valokaapelijatkoksiin molemmista päistä. Kuitumäärät 48- tai 96-yksimuotokuitua.
mittaukseen.

Tuotetiedot

Optisen kuidun hitsaamalla tehdyn jatkoskohdan suojaamiseen tarkoitettu rakenne, jossa kaksi sisäkkäistä lämpökutisteista muovista suojaputkea ja niiden välissä ohut metallitanko.

Tuotetiedot

Ota yhteyttä

Tuoteryhmä

Myynti ja neuvonta | Juha-Pekka Rissanen