Suurjännitetuotteet

LYHYESTI

Suurjännitekaapelit ja verkon varusteet

Prysmian Group kehittää ja valmistaa maailman johtavia suurjännitekaapelijärjestelmiä luotettavaan sähkönsiirtoon.  

Teemme jatkuvaa tutkimus- ja tuotekehitystyötä ja tarjoamme johtavat suurjännitekaapeliratkaisut erilaisten asiakkaidemme tarpeisiin.

Pikkalan tehtaallamme Suomessa toimii konsernin kansainvälinen XLPE-merikaapeleiden osaamiskeskus

Markkinoiden johtavana toimittajana Prysmian Group tekee työtä vakaan ja luotettavan vihreän siirtymän mahdollistamiseksi.

SUURJÄNNITEKAAPELIT

Luotettavaa sähkönsiirtoa maalla ja merellä 

Valmistamme suurjännitemaa- ja -merikaapeleita aina 550 kV:iin saakka

Suurjännitekaapelit ovat alumiini- tai kuparijohtimisia, PEX-eristeisiä voimakaapeleita, jotka voidaan asentaa suoraan maahan tai kiinteästi hyllylle ja kanavaan sisällä ja ulkona, tai merenpohjaan. 

Suurjännitekaapeleihin voidaan lisätä valokuituyksiköitä lämpötilanseurantaa tai tiedonsiirtoa varten. 

Merikaapeleidemme kuljetukseen ja asennukseen ovat käytettävissä Prysmian Groupin omat edistykselliset kaapelinlaskualukset

SUURJÄNNITEVERKON VARUSTEET

Luotettava Click-Fit® nopeuttaa asennusta

Ainutlaatuinen Click-Fit® -tuoteperhe kattaa monipuolisen valikoiman helposti asennettavia ja luotettavia 72–550 kV suurjännitekaapeleiden varusteita, kuten jatkokset ja ulkopäätteet sekä maadoitus- ja ristikytkentäkotelot.

Kiinteät, valmiiksi tehtaalla esivaletut ja testatut komponentit nopeuttavat asennusta sekä vähentävät asentajan vastuulla olevia työvaiheita ja virheiden mahdollisuutta. 

Ota yhteyttä ja kysy lisää. Voit tutustua Click-Fit® -ratkaisuihin myös englanniksi oheisesta linkistä. 

MERIKULJETUS JA ASENNUS

Kaapelinlaskualukset vaativimpiinkin toimituksiin

Prysmian Groupin laivastoon kuuluu viisi huippuluokan kaapelinlaskualusta:

Vahvan 35 vuoden projektikokemuksen omaava Giulio Verne, monipuolinen DP2-alus Cable Enterprise, jota käytetään pääasiassa merituulipuistojen vientikaapeleiden asentamiseen, tehokas proomu Ulisse matalan veden asennukseen, hiljattain laivastoon lisätty pieni proomu Barbarossa, joka on erityisesti suunniteltu toimimaan hyvin matalissa vesissä ja vuorovesialueilla, sekä kesästä 2021 asti käytössä ollut, alan toistaiseksi suurin ja kehittynein kaapelinlaskualus Leonardo da Vinci.

Alusten lisäksi yhtiöllä on käytössä laajin valikoima korkean teknologian merikaapelinasennusvälineitä.

ARTIKKELIT

Lue lisää


FI LdV in Pikkala 500x500

Kaapelialus Leonardo da Vinci ensi kertaa Suomessa

Kaapelialus Leonardo da Vinci ensi kertaa Suomessa
Vikavarautumispalvelu

Varautuminen pelastaa aikaa ja rahaa vikatilanteessa

Varautuminen pelastaa aikaa ja rahaa vikatilanteessa
FI HV Reykjavik 500x500

Suurjännitekaapelit ja Click-Fit® -varusteet Pikkalasta Reykjavikiin

Suurjännitekaapeleita Pikkalasta Reykjavikiin

Ota yhteyttä

Valitse tuoteryhmä

Myynti ja neuvonta | Antti Leinonen