Messut Jkyväskylä 2022

Messuterveiset Jyväskylästä!

luokat:

Syyskuun alkupuolella järjestetty Sähkö Valo Tele Av -tapahtuma tarjosi kauan kaivattua messutunnelmaa ja mahdollisuuden päästä vaihtamaan ajatuksia kasvotusten niin tuttujen kuin uusien ihmisten kanssa.

20/09/2022 - 12:00 a.p.

Moni tutustui tapahtumassa myös energiansäästöä helpottavaan CableApp-sovellukseemme ja osallistui arvontaan. Opiskelijoilta kysyimme yhtiön historiasta ja saimme niinikään paljon vastauksia.

Messut ajoittuivat tällä kertaa alkuvuoden sijaan monille kiireiseen syyskauteen, mikä näkyi keskimäärin rauhallisempina messupäivinä. Tästä huolimatta tunnelma Prysmian Groupin messuosastolla tiivistyi etenkin keskimmäisenä tapahtumapäivänä ajoittain jopa entiseen malliin. Rauhallisemmat hetket taas tarjosivat mahdollisuuksia keskustella rauhassa ja tutustua myös uusiiin ihmisiin. Messuvieraiden joukossa oli tällä kertaa aiempaa enemmän verkkopuolen ammattilaisia sekä opiskelijoita.

Opiskelijoiden messupolku keräsi kymmenittäin tulevia alan ammattilaisia tutustumaan Prysmian Groupin monipuoliseen kaapelimaailmaan. Saimme myös runsaasti vastauksia messupolun arvontakysymykseemme suomalaisen kaapelihistoriamme pituudesta (oikea vastaus: 110 vuotta!). Leffaliput voitti itselleen Oskari TAMK:sta, mukavia leffahetkiä!

Asiakkaitamme puolestaan kiinnostivat niin tuotteiden saatavuus kuin toimitukset, ja kasvokkain oli hyvä vaihtaa kuulumisia myös asiakaskentän tulevista tarpeista. Lisäksi saimme kertoa muun muassa uutuustuotteista, joita olemme jälleen lisänneet markkinoiden kattavimpaan valikoimaamme. 

CableApp-arvonta suoritettu

Prysmian Groupin kehittämä, kaapelin johtimen poikkipinnan laskentaan tarkoitettu CableApp oli niinikään esillä messuosastollamme, ja siihen liittyvä esimerkkitehtävä kuului seuraavasti:

Laske seuraavalle asennukselle kaapelin johtimen pienin sallittu poikkipinta: Kolmivaiheasennuksessa käytetään kuparijohtimista kaapelia. Käytössä on gG tyyppinen 250 A sulake, joka määrää johtimen pienimmäksi kuormitettavuudeen arvoksi 276 A. Kaapeli asennetaan yksistään maahan ilman suojaputkea (ref.asennustapa D2); maan lämpötila on +15C ja lämpöresistiivisyys 1,0 K*m/W.

Oikea vastaus: johtimen pienin sallittu poikkipinta on 95 mm2.

Messujen aikana CableApp-laskennan tehneiden kesken arvottiin Lippupisteen lahjakortti, jonka voitti itselleen Sini Ahola. Lämpimät onnittelut!

Testaa CableApp!

Mikäli et ole vielä itse kokeillut CableApp-sovellusta, tee se vaikka heti osoitteessa www.cableapp.com.

CableApp toimii sekä selaimella että mobiililaitteeseen asennettavana sovelluksena. Maksuttoman sovelluksen löydät Googlen ja Applen sovelluskaupoista.

Lue laajempi katsaus CableApp-ominaisuuksista tuoreimmasta JOHDIN-lehdestämme, jonka löydät osoitteesta https://fi-stage.prysmian.com/johdin