Sirocco ennätys

Uusi ennätys: Sirocco HD nyt 864 kuidulla!

luokat:

Sirocco HD -mikrokanavavalokaapelituoteperhe on laajentunut 864-kuituisella versiolla. Uusi kaapeli on halkaisijaltaan 11,0 mm, sen kuitutiheys on 9,1 kuitua/mm2, ja kaapeli voidaan asentaa 13 mm:n mikrokanavaan.

28/02/2023 - 12:00 a.p.

Tällä innovaatiolla Prysmian Group rikkoi jälleen edellisen ennätyksensä kuitujen pakkaustiheydessä. Sirocco HD jatkaa mikrokanavakaapelien kehityksen kärjessä yhä pienemmillä halkaisijoilla ja suuremmalla pakkaustiheydellä mahdollistaen yhä suuremman kapasiteetin omaavien kaapelien asentamisen standardikokoisiin mikrokanaviin.

Ihanteellinen valinta FTTx- ja 5G-projekteihin

Sirocco HD -kaapeleissa on kuituna Prysmian Groupin kehittämä BendBright-A2 200 µm:n taivutussietoinen yksimuotokuitu (ITU-T G.657.A2), joka on pitkälle tulevaisuuteen kestävä ratkaisu ja siten ihanteellinen FTTx- ja 5G-projekteihin. Prysmian PicoTube -tekniikan ansiosta kuitujen pakkaustiheys on maailmanennätysluokkaa ja kaapelit jopa 20 % aiempaa pienempiä. Jo asennettuun kanavaan voidaan asentaa enemmän kuituja ja uusissa asennuskohteissa voidaan valita pienempi mikrokanava. Tämä vähentää asentamisessa tarvittavaa työtä, aikaa ja kustannuksia. Samalla raaka-aineiden käyttö vähenee, mikä pienentää myös tuotteen ympäristövaikutuksia.

Sirocco HD -tuoteperhe on saatavissa 96 - 864 kuidulla. Tuotteet täyttävät optiselle ja mekaaniselle suorituskyvylle asetetut kansainväliset standardit.

Koko Sirocco-tuoteperhe on metalliton ja soveltuu erinomaisesti myös yhteisrakentamiseen voimakaapeleiden kanssa. Prysmian Groupin laaja valikoima kattaa mikrokanavakaapelit ja kanavaputket lähes jokaiseen käyttökohteeseen, myös halogeenittomat tuotteet.

Markkinoiden kattavin kaapelivalikoima helposti saatavilla

Tutustu laajaan kaapelivalikoimamme ja tuotteiden teknisiin tietoihin helposti osoitteesta https://fi-catalogue.prysmiangroup.com/

Sähköisen tuotehakemistomme monipuoliset hakuominaisuudet auttavat löytämään parhaat kaapelit jokaiseen asennuskohteeseen.