Vahvaa tuotekehitystä Oulussa

luokat:

09/11/2021 - 12:00 a.p.

Oululaisella kaapelinvalmistuksella on pitkät perinteet – kaupungissa on valmistettu kaapeleita jo yli puolen vuosisadan ajan. Asennus- ja maakaapeleita, matkapuhelinverkon kaapeleita sekä valokaapelitarvikkeita valmistavalla Ruskon tehtaalla työskentelee tällä hetkellä liki 200 Prysmian Groupin kaapeliammattilaista. Niin tehtaan tuotanto- kuin henkilöstömäärääkin on viime aikoina kasvatettu.

”On tärkeää, että pystymme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin, ja juuri silloin, kun tuotteita tarvitaan, sanoo tehtaanjohtaja Ismo Kääriä.

Pandemian aikaisissa poikkeusoloissa varmuutta on tuonut se, että tehtaalla on aina huolellisesti varauduttu erilaisiin tilanteisiin.

”Esimerkiksi kaikkia raaka-aineita ei aina ole ollut saatavilla ihan totuttuun tapaan. Vahvasta tuotekehityksestämme on tässäkin ollut merkittävä apu, sillä tuotekehitystiimimme on jo aiempina vuosina testannut ja hyväksyttänyt käyttöön turvallisia varamateriaaleja. Emme siis ole olleet riippuvaisia yksittäisistä raaka-ainetoimittajista.”

Kääriä huomauttaa, että aktiivinen, innovatiivinen tuotekehitys on muutoinkin Prysmian Groupin vahvuus.

”Kehitämme jatkuvasti nykyisiä tuotteitamme paremmiksi ja uusia tuotteita asiakkaidemme tarpeiden mukaan.”

Utuustuotteita Oulusta

Draka ACEFLEX-HF Com 1 kV on halogeeniton, vahva Dca-paloluokan hybridikaapeli kiinteään asennukseen sisälle ja ulos. Tuote soveltuu erinomaisesti esimerkiksi autonlatausasemien syöttökaapeliksi sekä lukuisiin muihin kohteisiin, joissa tarvitaan sekä energiansyöttöä että ohjausta, myös teollisuuteen.

Draka MJAM-HF Com 750 V on halogeeniton Dca-paloluokan hybridikaapeli metallisella ulkovaipparakenteella. Tuote soveltuu esimerkiksi autonlatausasemien syöttökaapeliksi sekä valaisimien syöttö- ja ohjauskaapeliksi muun muassa DALI-järjestelmiin, ja kun vaaditaan parempaa shköistä suojaa tai mekaanista suojaa sisällä tai ulkona.

Draka XMJ-HF MUSTA 500 V on halogeeniton, Dca-paloluokan asennuskaapeli, joka on tarkoitettu kiinteään pinta- ja uppoasennukseen sisällä ja ulkona. Mustan värinsä ansiosta se sopii erityisen hyvin käytettäväksi esimerkiksi alas lasketuissa katoissa.

Draka MK 90 750 V -asennusjohtojen valikoimiin on tullut muutoksia. Poikkipinta-aloja 25–150 mm2 ei enää valmisteta paloluokassa Eca, vaan ne ovat saatavilla vain turvallisimman paloluokan Cca-s1,d1, a1 C-PRo-tuotteina, jotka soveltuvat myös Eca- ja Dca-paloluokkaa edellyttäviin kohteisiin. Muutos selkeyttää kaapelivalintoja sekä parantaa saatavuutta läpi toimitusketjun.

Katso tarkemmat tuotetiedot verkossa: https://fi-catalogue.prysmiangroup.com 

Lue kattavammat kuulumiset Oulun tehtaaltamme marraskuun puolivälissä ilmestyvästä Johdin-lehdestä.  Lehden kulloinkin ilmestyneet numerot löydät verkkosivuiltamme: https://fi-stage.prysmian.com/johdin